Publique sus productos
Mesita auxiliar con macetas para plantas, personalizable
Mesita auxiliar con macetas para plantas, personalizable
Mesita auxiliar con macetas para plantas, personalizable

    Mesita auxiliar con macetas para plantas, personalizable

    Diseñado y creado en 1965 en Suiza por Paul Schaerer y el arquitecto suizo Fritz Haller.

    Certificaciones: Greengard, Cradle to Cradle, GS. Admisible para proyectos Leed
    Diseñado para acomodarse/adaptarse al sistema de muebles con patas cromadas y una amplia variedad de acabados de mesa
    Modular, personalizable, reutilizable, duradero, intemporal, versátil.
    Se ha utilizado durante más de 50 años en numerosos espacios en todo el mundo (oficinas, museos, bibliotecas, comercios, etc.)

    Especificaciones
    • Mesita auxiliar con macetas para plantas, personalizable

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUSM_Haller_world-of-plant_003
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)886
    • Profundidad (mm)536
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 19 11
    • Título OmniClass Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS