Publique sus productos
Mesa de reuniones, altura regulable 2250x1000 mm
Mesa de reuniones, altura regulable 2250x1000 mm
Mesa de reuniones, altura regulable 2250x1000 mm
Mesa de reuniones, altura regulable 2250x1000 mm
Mesa de reuniones, altura regulable 2250x1000 mm
Mesa de reuniones, altura regulable 2250x1000 mm
Mesa de reuniones, altura regulable 2250x1000 mm
Mesa de reuniones, altura regulable 2250x1000 mm
Mesa de reuniones, altura regulable 2250x1000 mm

    Mesa de reuniones, altura regulable 2250x1000 mm

    Diseñado y fabricado en Suiza

    Certificaciones: Greengard, Cradle to Cradle. Admisible para proyectos Leed
    Se ha utilizado durante más de 50 años en numerosos espacios en todo el mundo (oficinas, museos, bibliotecas, comercios, etc.)

    Especificaciones
    • USM Kitos M Meeting table 2250x1000/700-11500 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : 2250x1000 and 25000x1000 mms

      Mechanical height adjustable table from 700 to 11500 mms

      Can be combined with USM Haller furniture.

      Wide variety of accessories can be added: cable management, privacy panels, swing pen tray, monitor arm, CPU holder, etc

      Available in large choice of table top finishes : Laminate ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), Powder coated MDF (pure white RAL 9010), Linoleum (black, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Wood (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer).


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUSM_Kitos_table_meeting-table_001
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)2250
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioTablero de partículas
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)86
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS