Publique sus productos
Mesa redonda de altura regulable Ø900 mm
Mesa redonda de altura regulable Ø900 mm
Mesa redonda de altura regulable Ø900 mm
Mesa redonda de altura regulable Ø900 mm
Mesa redonda de altura regulable Ø900 mm
Mesa redonda de altura regulable Ø900 mm
Mesa redonda de altura regulable Ø900 mm
Mesa redonda de altura regulable Ø900 mm
Mesa redonda de altura regulable Ø900 mm

    Mesa redonda de altura regulable Ø900 mm

    Diseñado y fabricado en Suiza

    Certificaciones: Greengard, Cradle to Cradle. Admisible para proyectos Leed
    Se ha utilizado durante más de 50 años en numerosos espacios en todo el mundo (oficinas, museos, bibliotecas, comercios, etc.)

    Especificaciones
    • Mesa USM Kitos E diámetro 900/700-1110 mm

      Existen tamaños estándar en varias medidas: Ø 900, Ø1100, 750x750, 900x900 mm
      Combinable con mobiliario USM Haller.

      Amplia gama de acabados para tableros disponible: laminado (gris perla, gris pastel, gris medio claro, gris cálido oscuro), recubrimiento en polvo MDF (blanco puro RAL 9010), linóleo (negro, ceniza, carbón, gravilla, malva), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), madera (laminado de haya barnizado natural, laminado de roble barnizado negro, laminado de roble barnizado natural, laminado de roble aceitado blanco, laminado de roble aceitado natural, laminado de roble aceitado marrón).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUSM_Kitos_table_round-table_002
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioTablero de partículas
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 19 11 11
    • Título OmniClass Metal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS