Publique sus productos
Tile Waterproofing Membrane - Mixing Valve Collar / Pipe Collar / Drain Collar
Uzin

Tile Waterproofing Membrane - Mixing Valve Collar / Pipe Collar / Drain Collar

Traducido por Google,

Cinta de sellado impermeabilizante preformada, collares de válvulas y esquinas

    Accesorios de terminación de membranas laminares prefabricadas y preformadas, recomendados para todo tipo de subsuelos, así como sustratos con calefacción radiante.

    Todos los accesorios impermeabilizantes UZIN se instalan de la misma manera que el UZIN WP Hydrostop con UZIN CX 33 o HS 200 (consulte la ficha técnica del producto UZIN WP Hydrostop). Se recomienda instalar los accesorios impermeabilizantes UZIN después de la aplicación en campo de las membranas impermeabilizantes UZIN WP Hydrostop, UZIN HS 100 o UZIN HS 200.

    Especificaciones
    • Applications

      All UZIN waterproofing accessories are installed in the same manner as UZIN WP Hydrostop using UZIN CX 33 or HS 200 (See Product Data Sheet for UZIN WP Hydrostop). It is recommended that UZIN Waterproofing Accessories be installed after field application of UZIN WP Hydrostop, UZIN HS 100 or UZIN HS 200 waterproofing membranes.

      • UZIN WP SeamTape Peel & Stick
      • UZIN WP SeamTape
      • UZIN WP Mixing Valve Collar / UZIN WP Pipe Collar
      • UZIN WP Inside Corner
      • UZIN WP Outside Corner
      • UZIN WP Hydrostop / UZIN HS 100 / UZIN HS 200
      • UZIN Thinset Mortar
      • UZIN WP Drain Collar

      Properties

      For use with UZIN WP Hydrostop Waterproofing Sheet

    Especificaciones técnicas
    • Referenciauzin-mixing-valve-collar-pipe-collar-drain-collar
    • Familia de productoWaterproofing & Crack Isolation Membranes
    • Grupo de productosWaterproofing Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización