Publique sus productos
Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 170
Uzin

Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 170

Traducido por Google,

Compuesto autonivelante de alta resistencia

Compuesto autonivelante a base de cemento Portland de secado rápido sin límite de profundidad. Excelentes propiedades de fluidez y tiempo de trabajo que producen superficies niveladas y planas con buena absorción para todo tipo de revestimientos de suelo y adhesivos.

Especificaciones
  • Applications

    • Interior use only
    • Producing flat and smooth surfaces for the installation of textile, resilient, ceramic, and wood floor coverings
    • Use as a self-leveling layer over existing hard surface flooring such as well bonded terrazzo, ceramic tile, stone, and well bonded epoxy coatings
    • Use over structurally sound concrete, APA Exposure Type 1 plywood and OSB, or equally rated subfloor materials
    • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
    • Residential and commercial applications
    • Use with radiant floor heating systems

    *See “Substrate Preparation” for additional information

    Properties

    • Fast setting • Walkable in 2 hours
    • Fast drying • Accelerates installation schedule
    • Versatile • Applies from 1/16" (1.5 mm) to unlimited depth
    • Very smooth surface • Improves adhesive coverage rate
    • Excellent mixing properties • Pumpable
    • Very high compressive and tensile strengths • Ideal use in Healthcare facilities
Especificaciones técnicas
  • Referenciauzin-nc-170
  • Familia de productoSelf-Leveling Underlayments
  • Grupo de productosCementitious Leveling Compounds
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-13
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11
  • Título OmniClass Cementitious Floor Underlayments