Publique sus productos
Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 182 MT
Uzin

Patch / Repair / Smoothing Compound - UZIN NC 182 MT

Traducido por Google,

Compuesto de reparación a base de cemento Portland de fraguado rápido para usar a cualquier profundidad

    Compuesto de reparación y parchado tolerante a la humedad, de fraguado rápido y bajo asentamiento, para usar a cualquier profundidad. Compuesto de secado rápido, a base de cemento Portland, de alta resistencia y fácil de lijar, apto para la mayoría de los revestimientos de suelo, incluyendo productos de madera, y en zonas de alto desgaste. Ideal para rellenar agujeros, grietas y realizar reparaciones generales en superficies de hormigón. También se recomienda para alisar y reparar escaleras de hormigón y zonas de transición entre rampas.

    Especificaciones
    • Applications

      • Interior use only
      • Use over Portland cement-based and gypsum based leveling compounds
      • Use over well bonded adhesive residues including cutback adhesive*
      • Use over securely attached plywood, OSB, or other suitable wood substrates
      • Residential and commercial applications
      • Use with radiant floor heating systems

      *See “Substrate Preparation” for additional information.

      Properties

      • Moisture tolerant 
      • Unaffected by moisture vapor up to 100% RH
      • Versatile formula 
      • Applies from 1/32" to unlimited
      • Fast setting 
      • Cover ready in as little as 1 hour (depths <3/8")
      • Fine aggregates • For use as a skim coat
      • Very high compressive and tensile strengths
      • Exceeds most covering manufacturer recommendations
    Especificaciones técnicas
    • Referenciauzin-nc-182-mt
    • Familia de productoSubstrate Preparation Materials
    • Grupo de productosPatch & Repair Compounds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros