Publique sus productos
Tile Waterproofing Membrane - SeamTape Peel & Stick
Uzin

Tile Waterproofing Membrane - SeamTape Peel & Stick

Traducido por Google,

Cinta autoadhesiva para detallar juntas y costuras

    Cinta selladora de butilo de 150 mm (6") de ancho, autoadhesiva, para todo tipo de terminaciones impermeables de juntas y tapajuntas. Para esquinas, juntas, molduras, tapajuntas, postes y bordillos en interiores y exteriores. Es la cinta principal para detalles de juntas del sistema UZIN Balkuslim®.

    Especificaciones
    • Applications

      • Smooth, sealed surfaces such as screeds, concrete, pre-cast concrete
      • Smooth, flat renders and gypsum-based surfaces
      • UZIN RR 185
      • Wood, plastic, PVC, ABS, metal, ceramic, FRP
      • Normal construction surfaces that will accept adhesive
      • UZIN leveling, patching, priming and waterproofing products where required

      Properties

      • Self-adhesive, double “peel & stick” for easy placement on vertical and horizontal surfaces
      • Plasticizer migration resistant
      • Self-sealing on overlapped joints
      • Waterproof
      • Excellent flex and stretch capabilities
      • Resistant to heat and frost
      • High adhesive strength and tear-resistance
    Especificaciones técnicas
    • Referenciauzin-seamtape-peel-stick
    • Familia de productoWaterproofing & Crack Isolation Membranes
    • Grupo de productosWaterproofing Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización