Streaming simultáneo HDBaseT e IP (H.264). Recomendado para grandes salas de reuniones, salas de conferencias y lugares de culto.
Zoom 30x.
Sensor CMOS Exmor R tipo 1/2,5.
Campo de visión horizontal de 70,2°.
Streaming simultáneo HDbaseT, HDMI e IP H.264.
Gestión remota de IP.
Ampliación de cámara sencilla y ordenada con tecnología HDBaseT.
Alimentación, video y control a través de un solo cable Cat-5e de hasta 230 pies (70 m), o a través de un cable Cat-6 de hasta 328 pies (100 m).
Une audio y video para facilitar las conferencias de software.
Salidas simultáneas HDMI, USB 3.0, IP Streaming y 3G-SDI.
Matriz de audio configurable con AEC.
Resolución de hasta 1080p/60 disponible a través de USB sin comprimir.
Como se muestra en Amazon.com
#Vaddio #RoboSHOT #HDCameraSystem
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |