Publique sus productos
EASYCONNECT basket cable tray - EC150
EASYCONNECT basket cable tray - EC150
EASYCONNECT basket cable tray - EC150
EASYCONNECT basket cable tray - EC150
EASYCONNECT basket cable tray - EC150
EASYCONNECT basket cable tray - EC150
    VALDINOX

    EASYCONNECT basket cable tray - EC150

    Traducido por Google,

    EASYCONNECT®, Resistencia y seguridad en 1 Click.

    • Agiliza la instalación y reduce costes gracias a su sistema de autoacoplamiento integrado que aprovecha las propiedades elásticas del acero aportando mayor resistencia, mayor seguridad y una mayor vida útil.
    • Reduce el impacto ambiental: 100 metros de bandeja cesta EASYCONNECT® instalada, ahorra 1kg de acero de unión de accesorios, reduciendo así las emisiones de CO2 en 2,5 kg y ahorrando 3,3 litros de AGUA residual.
    • EASYCONNECT® cuenta con el certificado internacional CB por IECEE (IEC 61537), Certificado por UL (normas NEC, NEMA y NFPA de EE. UU.) y ha superado con éxito las pruebas más exigentes de Resistencia Sísmica (IEC 60980), Resistencia al Fuego Clase E90 (DIN 4102-12) y Resistencia de Cortocircuito (IEC 61914).


    Especificaciones
    • EASYCONNECT® basket cable tray EC150

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEASYCONNECT_basket_cable_tray_EC150
    • Familia de productoCable trays
    • Grupo de productosWire Mesh Cable Trays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Código ETIMEC000853
    • Nombre ETIMMesh cable tray
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica
    Åland
    México
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania