Publique sus productos
BLACKFIRE®
Valsir

BLACKFIRE®

4.5 de 5 estrellas4.5(18 reseñas)
Traducido por Google,

Valsir Blackfire® es un sistema de drenaje compuesto por tuberías, racores y accesorios, perfecto para sistemas de drenaje y sistemas convencionales de drenaje de aguas pluviales.

Blackfire®, como cualquier otro sistema de drenaje de Valsir, es un sistema de ajuste a presión que se distingue por una instalación rápida y sencilla. Además, Valsir Blackfire® permite alcanzar buenos resultados en términos de confort acústico y en términos de resistencia al fuego (B1 según la norma DIN 4102).

Es perfecto para sistemas de drenaje de alta y baja temperatura, sistemas de drenaje de ventilación y sistemas de drenaje de agua de lluvia, dentro de cualquier tipo de edificio: hospitales, hoteles, residenciales o comerciales.

La amplia gama de tuberías, accesorios y accesorios permite cubrir todos los puntos del sistema de drenaje, desde los ramales horizontales, pasando por las chimeneas hasta el colector.


Especificaciones
  • Triple-layer push-fit soundproof waste system resistant to fire and UV rays

    Soundproof waste system resistant to fire and UV rays composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building. Pipes made of three layers with an outside and inside layer in homo-polymer polypropylene and self-extinguishing, and the middle layer in black polypropylene with mineral loads and self-extinguishing. The fittings are made of homopolymer polypropylene with mineral loads and self-extinguishing.

    All the materials used in the production of the system are halogen free.

    The system is manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1, suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12.

    It can be used at environmental temperatures of no lower than -10°C. Used in the construction of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems and vacuum systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals.

    The waste system has a sound level Lsc,A of 16 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 259/2019).

    Technical data: Density of pipe at 23°C >1100 kg/m3(inside layer >1200 kg/m3), density of fittings at 23°C >1100 kg/m3, melt index (230°C - 2.16 kg) <3 g/10 min, elasticity modulus 1500 MPa, tensile strength >20 MPa, ultimate elongation >50%, linear heat expansion coefficient 0.08 mm/m·°C. Fire performance rating B1 in compliance with DIN4102-1.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBLACKFIRE
  • Familia de productoWaste and Drainage System
  • Grupo de productosBlackfire
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2020-06-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioMineral
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEG015530
  • Nombre ETIMPipes
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015En_50_30_98
  • Descripción Uniclass 2015Wastewater collection pipelines
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste and Vent Piping
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste