Publique sus productos
PUSH PLATES WC - P3
PUSH PLATES WC - P3
PUSH PLATES WC - P3
    Valsir

    PUSH PLATES WC - P3

    Traducido por Google,
    Valsir combina sus cisternas con una serie de pulsadores que ofrecen un estilo cuidado y limpio, fabricados en varios acabados en ABS o metal. Las placas y mandos Valsir cumplen los criterios de máxima funcionalidad y adquieren un importante protagonismo en la estética expresada por la posición del WC en el baño.
    Especificaciones
    • Push plates for in-wall flush cisterns made by ABS, dimensions 215x145mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPLATES_P3
    • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupo de productosPush plates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)215
    • Profundidad (mm)6.5
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33_68
    • Descripción Uniclass 2015Push plates
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste