Publique sus productos
VALSIR SILERE
VALSIR SILERE
    Valsir

    VALSIR SILERE

    4.3 de 5 estrellas4.3(14 reseñas)
    Traducido por Google,
    Los principales sistemas de desagüe insonorizados push-fit. SILERE® es un sistema de aislamiento acústico monocapa para desagües de alta y baja temperatura, para la ventilación de desagües y para la evacuación de aguas pluviales en el interior de edificios civiles e industriales (polipropileno gris claro y cargas minerales). Industrializado, producido y patentado por Valsir, que garantiza los niveles de bajas emisiones sonoras del sistema de residuos exigidos por las reglamentaciones, leyes y normas vigentes. Estas familias están hechas con un alto nivel de parametrización para mejorar el proceso de diseño y aprovechar al máximo las características de Revit. Lea nuestra guía de "cómo usar" para administrar mejor estas familias.
    Especificaciones
    • Push-fit sound insulating waste system Sound insulating waste system composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building made of halogen free, homopolymer polypropylene with mineral loads. Manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1 suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12. Can be used at environmental temperatures no lower than -25°C. Used in the creation of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems and vacuum systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals. The waste system has a sound level Lsc,A of 6 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 227/2006). Density at 23°C >1600 kg/m3, melt index (230°C - 2.16 kg) <5 g/10 min, elasticity modulus 2800 MPa, tensile strength >14 MPa, ultimate elongation >80%, linear heat expanasion coefficient 0.08 mm/m•°C. Euroclass C-s3,d0 fire performance rating in compliance with EN 13501-1.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSILERE
    • Familia de productoWaste and Drainage System
    • Grupo de productosSilere
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2016-01-15
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioMineral
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720