Publique sus productos
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
    Valsir

    VALSIR PEXAL® CONNEX-T

    Traducido por Google,
    PEXAL® CONNEX-T. Una revolución en los canales multipagador. Connex-T en una verdadera revolución en la instalación de sistemas multicapa. Desarrollado por Valsir para realizar derivaciones sobre tuberías multicapa nuevas o existentes de grandes diámetros, proporciona importantes reducciones de tiempo y costes de instalación y facilita las labores de mantenimiento. Las soluciones adoptadas se han estudiado para que se minimicen los márgenes de error y se facilite la instalación: no siempre es fácil intervenir en las tuberías existentes debido a la posición y al espacio limitado en el que se debe realizar el trabajo. El perfil particular de la conexión con la tubería ha sido diseñado y desarrollado específicamente para reducir al mínimo la pérdida de presión. Probado de acuerdo con los estándares internacionales más estrictos sobre sistemas multicapa y sujeto a las pruebas de calidad más rígidas en Valsir, Connex-T tiene una durabilidad garantizada de al menos 50 años en plena observancia de los estándares; en este período se permite el uso a presiones de 10 bar ya temperaturas de hasta 95°C.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCONNEX-T
    • Familia de productoSupply Systems
    • Grupo de productosPEXAL® Connex-T
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Código Uniclass 2015Ss_55
    • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoD2020
    • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution
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
    Productos similares