Publique sus productos
VALSIR PEXAL EASY®
VALSIR PEXAL EASY®
VALSIR PEXAL EASY®
    Valsir

    VALSIR PEXAL EASY®

    Traducido por Google,
    PEXAL EASY®, racores paso total en tecnopolímero. Pexal Easy® es un avanzado sistema de racores en tecnopolímero (PPSU) para sistemas de suministro de agua, calefacción, refrigeración y refrigeración, además de ser la solución ideal para sistemas de aire comprimido, para aplicaciones en ambientes marinos e instalaciones industriales en general. Se utiliza con tubería Pexal® y garantiza un aumento del 30% en el diámetro interior en comparación con los racores normales de compresión o presión, gracias también al proceso de encastre de las tuberías. Los accesorios se pueden reutilizar y los tiempos de instalación se reducen al mínimo. PEXAL®, un sistema de excelencia. Pexal® está compuesto por tuberías multicapa y diferentes tipos de accesorios que son capaces de cumplir con los requisitos de diversas técnicas de instalación y aplicaciones: desde la distribución de agua potable fría y caliente hasta sistemas centralizados de suministro de agua, desde sistemas de calefacción por radiadores y ventiladores hasta suelo radiante, sistemas de calefacción y refrigeración de pared y techo, desde sistemas de aire comprimido hasta plantas industriales. El sistema multicapa Pexal® une las cualidades del polietileno reticulado PE-Xb con las del aluminio; el polietileno reticulado PE-Xb garantiza excelentes propiedades mecánicas, químicas y físicas, y el tubo de aluminio soldado a tope mejora la resistencia mecánica, introduciendo flexibilidad y maleabilidad, cualidades fundamentales para acelerar y simplificar las operaciones de instalación.
    Especificaciones
    • PEXAL EASY®. Range of fttings in techno polymer for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Fittings in PPSU (Polyphenylsulfone) obtained by moulding with o-ring seals in elastomer and pipe joints obtained by socketing, suitable for the construction of hot and cold water distribution networks, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226. PEXAL®. Multilayer piping system for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Pexal® water supply system suitable for the creation of networks for the distribution of hot and cold water, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. It is composed of multilayer pipes made of halogen free PE-Xb in the inside and outside layers, crosslinking with the use of silanes, a middle layer of aluminium that is butt-welded lengthwise using the TIG welding technique certifed by IIS (Italian Welding Institute - Istituto italiano della Saldatura). Thermal conductivity between 0.42 and 0.52 W/m·K, linear heat expansion coeffcient 0.026 mm/m·°C, Euroclass C-s2,d0 fre resistance class in compliance with EN 13501-1. Available with a very flexible red and blue corrugated sheath providing an elevated crushing resistance (class 320 in compliance with EN 61386-22). Also available with a 6 and 10 mm insulating sheath in grey, blue and red made of closed cell HDPE and covered with a protective layer of LDPE. Insulation with a density of 33 kg/m3, thermal conductivity of 0.0397 W/m·K, Steam permeability less than 0.15 mg/Pa·s·m and Euroclass BL-s1,d0 fre performance class in compliance with EN 13501-1.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPEXAL-EASY
    • Familia de productoSupply Systems
    • Grupo de productosValsir PEXAL®Easy
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-01-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPolietileno
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Código Uniclass 2015En_55_70
    • Descripción Uniclass 2015Water supply entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Piping
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING
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
    Productos similares