Publique sus productos
PUSH PLATES WC - BLACK&WHITE
PUSH PLATES WC - BLACK&WHITE
PUSH PLATES WC - BLACK&WHITE
PUSH PLATES WC - BLACK&WHITE
PUSH PLATES WC - BLACK&WHITE
PUSH PLATES WC - BLACK&WHITE
    Valsir

    PUSH PLATES WC - BLACK&WHITE

    Traducido por Google,
    La línea de placas de mando Valsir Design forma parte de un proyecto lanzado por Valsir para el canal de distribución showroom y engloba más de 240 modelos realizados con materiales innovadores y refinados, multitud de acabados y medidas, que permiten personalizar todos los baños con un toque de sofisticación. Todas las placas Valsir Design incorporan pulsadores con diferentes acabados y caracterizados por una suavidad de accionamiento, silencio y precisión.
    Especificaciones
    • Design push plate for the Valsir in-wall cistern line with pneumatic control and dual flush. Made of various materials with a variety of finishes; stone, wood, tempered glass, stainless steel and acrylic, produced in an array of colours and patterns. Dimensions are 245x165 mm and 215x145 mm for installation next to the cistern and 170x110 mm for remote wall installation. The support frame is made of stainless steel and is available in polished or satin chrome. Plate buttons for actuation of the total or partial flush are made of ABS with a polished or satin chrome finish, circular in shape with a diameter of 46 mm and square with dimensions of 54x54 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPLATES_DESIGN_BLACK_WHITE
    • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupo de productosPush plates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)215
    • Profundidad (mm)4
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33_68
    • Descripción Uniclass 2015Push plates