Publique sus productos
VALSIR TRIPLUS
VALSIR TRIPLUS
VALSIR TRIPLUS
    Valsir

    VALSIR TRIPLUS

    4.4 de 5 estrellas4.4(24 reseñas)
    Traducido por Google,
    La evolución de los sistemas de drenaje y desagüe de ajuste a presión. TRIPLUS® es un sistema de insonorización de triple capa para alcantarillado de alta y baja temperatura, para ventilación de alcantarillado y para evacuación de aguas pluviales en el interior de edificios civiles e industriales (compuesto por polipropileno azul claro para capa exterior e interior y polipropileno negro con cargas minerales para capa intermedia ). Industrializado, producido y patentado por Valsir, que garantiza los niveles de bajas emisiones sonoras del sistema de residuos exigidos por las reglamentaciones, leyes y normas vigentes. Estas familias están hechas con un alto nivel de parametrización para mejorar el proceso de diseño y aprovechar al máximo las características de Revit. Lea nuestra guía de "cómo usar" para administrar mejor estas familias.
    Especificaciones
    • Triple-layer push-fit soundproof waste system. Soundproof waste system composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building. Pipes made of three layers with an outside and inside layer in homo-polymer polypropylene and middle layer in black polypropylene with mineral loads. The fittings are made of homopolymer polypropylene with mineral loads. All the materials used in the production of the system are halogen free. Manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1, suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12. Can be used at environmental temperatures of no lower than -10°C. Used in the construction of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems and vacuum systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals. The waste system has a sound level Lsc,A of 12 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 227/2006). Density of pipe at 23°C >1200 kg/m3 (inside layer >1800 kg/m3). Density of fittings at 23°C >1400 kg/m3, melt index (230°C - 2.16 kg) <5 g/10 min, elasticity modulus 1500 MPa, tensile strength >18 MPa, ultimate elongation >100%, linear heat expansion coefficient 0.08 mm/m•°C. Euroclass D-s3,d0 fire performance rating in compliance with EN 13501-1.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRIPLUS
    • Familia de productoWaste and Drainage System
    • Grupo de productosTriplus
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-05-25
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioMineral
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEG015530
    • Nombre ETIMPipes
    • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Código Uniclass 2015En_50_30_98
    • Descripción Uniclass 2015Wastewater collection pipelines
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste and Vent Piping
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste