Publique sus productos
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
    Valsir

    VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR

    Traducido por Google,
    La única solución a los malos olores. Ariapur es un extractor que realiza una doble función de extracción, asegurando así la perfecta renovación del aire en el interior del baño. Ariapur extrae el aire tanto a través de la rejilla de extracción de pared o techo como a través de la taza del WC ya que está conectado al tubo de descarga. Su capacidad para eliminar los olores antes de que se propaguen por la estancia lo convierte en el ventilador más eficaz e innovador del mercado. Estas familias están hechas con un alto nivel de parametrización para mejorar el proceso de diseño y aprovechar al máximo las características de Revit. Lea nuestra guía "Cómo usar" para administrar mejor estas familias.
    Especificaciones
    • Bi-functional system extracts odours from the WC and stale air from the bathroom made up of in-wall cistern on frame for wall-hung pan and extractor with nominal flow rate no less than 100 m3/h, non-return valve and connections for pipes. The system must have an automatic operation with 6 volumes/hour for continuous extraction and 12 volumes/hour for discontinuous aeration. Noise less than 35 dB.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTROPEA-S-WITH-ARIAPUR
    • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns with ventilation
    • Grupo de productosTropea S with Ariapur
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2016-01-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018