Publique sus productos
BATHROOM FRAMES - URINAL
Valsir

BATHROOM FRAMES - URINAL

Traducido por Google,
Valsir ofrece tres tipos de marcos diferentes capaces de satisfacer todos los requisitos de instalación. Los marcos de bloque aseguran confiabilidad y fácil instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaURINAL_FRAMES
  • Familia de productoMOUNTING BATHROOM FRAMES
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1140
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)12
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal de residuos
  • Nombre UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures