Publique sus productos
Fluropon® 70% PVDF Coil and Extrusion Coating
Valspar

Fluropon® 70% PVDF Coil and Extrusion Coating

Traducido por Google,









Los sistemas de recubrimiento Fluropon® 70% PVDF brindan la máxima protección duradera contra los elementos para aplicaciones de bobina y extrusión.

Los recubrimientos Fluropon son sistemas de recubrimiento de fluoropolímero de primera calidad que contienen un 70 % de resinas patentadas de fluoruro de polivinilideno (PVDF). Los revestimientos Fluropon son acabados exteriores de alto rendimiento probados en campo. Brindan una excelente resistencia a los rayos ultravioleta, retención de color excepcional y resistencia a la tiza ya la degradación química.

Los sistemas de recubrimiento Fluropon están disponibles en una amplia paleta de colores que incluye colores estándar, mica/metálicos, cambio de color Kameleon®, reflector solar, bajo brillo, bajo brillo y más.

Beneficios:
  • Rendimiento excepcional y duradero
  • Amplias opciones de formulación y color.
  • Propiedades de aplicación robustas
  • Formulaciones compatibles con ENERGY STAR disponibles
  • Cumple o supera los estándares AAMA 2605


Especificaciones técnicas
  • Referenciafluropon1
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosFluropon® 70% PVDF Architectural Coating System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-03-02
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices