Publique sus productos
Linen Closet

Linen Closet

Traducido por Google,
Fabricación Nokia Plywood Supplies Ltd. es un fabricante de mobiliario seguro, sostenible e innovador para jardín de infancia. Mi colección, materiales duraderos y carpintería de alta calidad aseguran una solución competitiva para una amplia gama de clientes y el diseñador del municipio. Colección de muebles A lo largo de los años, se ha convertido en una colección de muebles que también diseña una familia integrada de productos. La gama incluye tres camas de gabinete diferentes, cajas intermedias, cajas de colchón, dos naulakkomallia diferentes, zapateros y cambiadores de pared. Diseño desde el diseño de muebles de jardín de infantes principio ha sido las consideraciones de seguridad y protección, en particular, los comentarios del personal de enfermería. Esto nos ha ayudado a desarrollar soluciones de mobiliario funcionales y ergonómicas para las guarderías. La producción de Kaappisänkyjen se tiene en cuenta en las literas de espacios públicos en la norma EN 13453-1 para los requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7506
  • Familia de productoKindergarten Furniture
  • Grupo de productosClosets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-04-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)2300
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56