Publique sus productos
Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Traducido por Google,

Mueble bajo esquinero con dos baldas extraíbles Chili 1000mm

Especificaciones
  • 101910 Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBase-cabinet-corner-with-two-pullout-shelves-Chili-1000mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosBase Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework