Publique sus productos
Filler panel 200x2400x16mm with three sealed sides F20 white,

Filler panel 200x2400x16mm with three sealed sides F20 white,

Traducido por Google,

Panel de relleno 200x2400x16mm con tres lados sellados F20 blanco

Especificaciones
  • 38344 Filler panel 200x2400x16mm with three sealed sides F20 white, single finish

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKitchen-plinth-200x2400-mm-with-edged-on-3-sides
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosPanel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2400
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)16
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Cocina - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework