Publique sus productos
High cabinet height 2100mm with four shelves and three wire trays 400mm

High cabinet height 2100mm with four shelves and three wire trays 400mm

Traducido por Google,

Mueble alto de 2100 mm de altura con cuatro baldas y tres bandejas de rejilla de 400 mm

Especificaciones
  • 2600640 High cabinet height 2100mm with four shelves and three wire trays 400mm, single finish

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLinen-cabinet-with-four-shelves-three-wire-trays-2100mm-400mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de productosHigh Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2100
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework

Disponibilidad en regiones

Europa