Publique sus productos
Bottom Operated Std+ Pinewood roof window Centre-pivot - GLL 1061B
Bottom Operated Std+ Pinewood roof window Centre-pivot - GLL 1061B
Bottom Operated Std+ Pinewood roof window Centre-pivot - GLL 1061B

    Bottom Operated Std+ Pinewood roof window Centre-pivot - GLL 1061B

    Traducido por Google,

    ¡Esta página de producto pronto será reemplazada!

    Esta página de producto pronto quedará obsoleta como parte de nuestra actualización del contenido de productos en bimobject.com.

    Estamos presentando páginas de productos nuevas y mejoradas con información más detallada y personalizada, y una distinción más clara entre las diferentes etapas del proyecto. La nueva estructura incluye:

    Páginas detalladas de productos individuales con información completa sobre el producto, su geometría y sus datos.
    Páginas de tipo instalación con objetos BIM más ligeros, optimizadas para la planificación en fase inicial y un uso simplificado del proyecto.
    Esta actualización está diseñada para ayudar a los usuarios a encontrar el contenido adecuado con mayor facilidad y a elegir el objeto BIM más apropiado según las necesidades de su proyecto.

    Le animamos a explorar las nuevas páginas de productos y a utilizar el contenido actualizado en el futuro.

    ***

    Este producto está sujeto a limitaciones regionales; consulte la disponibilidad en la pestaña "regiones".

    Tanto la familia de Revit como la biblioteca de ArchiCAD incluyen versiones de productos con unidades de vidrio aislante de tipo 61 y 64.

    Para garantizar la exactitud de las medidas y variaciones del producto, descargue y utilice el catálogo de tipos de Revit junto con la familia.

    La ventana de tejado VELUX GLL1061B, de apertura inferior y pivote central, con un cristal de tres capas excepcionalmente económico, ofrece eficiencia energética sin renunciar a la calidad. Su mecanismo de apertura inferior facilita el manejo de la ventana cuando se instala en una posición elevada, por ejemplo, debido a un muro bajo alto.

    • Mejore la eficiencia energética con esta ventana de tres capas a un precio atractivo.
    • Renueva tu hogar abriendo ligeramente la ventana y fijándola en el buje superior.
    • Gire fácilmente la ventana 180° para limpiar de forma segura el cristal exterior desde el interior.
    • Ajuste la posición de la manija inferior para ventilar su hogar sin abrir la ventana.
    • Las cubiertas exteriores que no requieren mantenimiento aumentan la tranquilidad durante toda la vida útil de la ventana de techo.
    • El filtro de ventilación extraíble y lavable protege su hogar del polvo y los insectos mientras ventila.
    • Añada persianas de forma rápida y sencilla utilizando el exclusivo sistema Pick&Click!™.

    ventanas de tejado VELUX ventana de tejado ventanas de tejado ventana de tejado claraboya claraboyas


    Tamaños de ventanas
    :
    Marco exterior
    Ancho x Alto mm:
    Luz diurna efectiva
    áreas : m²
    Geométrico libre
    superficie : m²
    CK04
    550 x 978
    0,29
    0,34
    FK06
    660 x 1178
    0,47
    0,54
    FK08
    660 x 1398
    0,58
    0,66
    MK04
    780 x 978
    0,47
    0,53
    MK06
    780 x 1178
    0,59
    0,66
    MK08
    780 x 1398
    0,72
    0,81
    MK10
    780 x 1600
    0,85
    0,94
    PK08
    942 x 1398
    0,92
    1.01
    Especificaciones
    • Heat insulation
      The low energy glazing provides reduced heat loss through the window and enhanced indoor comfort.Uw = 1.1

      Solar gain
      In the wintertime, the heat from the sun entering through the windows is a usable solar gain.g = 0.64

      Solar protection
      In warm climates and in rooms with large window areas, a sun protective coating provides a better indoor climate during summer periods.★★☆

      Sound insulation
      A combination of laminated glass and optimal glass thickness provides better sound insulation against noise from outside (traffic, playgrounds, etc).RwdB = 32(-1;-3)

      Energy balance
      The energy balance represents the ability of the roof window to utilise the passive solar gain and keep in the heat during winter. It also represents the ability to protect against the risk of overheating during summer.

      Outside strength
      Toughened outer glass makes your glazing more resistant to hail, heavy wind and snow loads.

      Glazing unit - Triple-glazed
      Inner glass - 4 mm float glass
      Middle glass - 3 mm heat strengthened glass
      Outer glass - 3 mm toughened glass
      Cavity - 2 x 14 mm
      Gas type - Argon


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGLL-1061B
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de productosManual bottom operated
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-05
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_97
    • Descripción Uniclass 2015Wood frame roof window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia