Publique sus productos
Bottom Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051B
Bottom Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051B
Bottom Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051B
Bottom Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051B
Bottom Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051B

    Bottom Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051B

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    ¡Esta página de producto pronto será reemplazada!

    Esta página de producto pronto quedará obsoleta como parte de nuestra actualización del contenido de productos en bimobject.com.

    Estamos presentando páginas de productos nuevas y mejoradas con información más detallada y personalizada, y una distinción más clara entre las diferentes etapas del proyecto. La nueva estructura incluye:

    Páginas detalladas de productos individuales con información completa sobre el producto, su geometría y sus datos.
    Páginas de tipo instalación con objetos BIM más ligeros, optimizadas para la planificación en fase inicial y un uso simplificado del proyecto.
    Esta actualización está diseñada para ayudar a los usuarios a encontrar el contenido adecuado con mayor facilidad y a elegir el objeto BIM más apropiado según las necesidades de su proyecto.

    Le animamos a explorar las nuevas páginas de productos y a utilizar el contenido actualizado en el futuro.


    ***

    Este producto está sujeto a limitaciones regionales; consulte la disponibilidad en la pestaña "regiones".

    La ventana de techo VELUX GZL1051B, con accionamiento inferior y pivote central, ofrece las excelentes funcionalidades esenciales de la marca VELUX. Su accionamiento inferior facilita la apertura y el cierre de la ventana cuando está instalada en una posición elevada, por ejemplo, debido a un muro bajo alto.
    • Excelente relación calidad-precio para un panel de doble capa con un coeficiente de transmitancia Uw de 1,3 W/m2K.
    • Renueva tu hogar abriendo ligeramente la ventana y fijándola en el buje superior.
    • Gire fácilmente la ventana 180° para limpiar de forma segura el cristal exterior desde el interior.
    • Ajuste la posición de la manija inferior para ventilar su hogar sin abrir la ventana.
    • Las cubiertas exteriores que no requieren mantenimiento aumentan la tranquilidad durante toda la vida útil de la ventana de techo.
    • El filtro de ventilación extraíble y lavable protege su hogar del polvo y los insectos mientras ventila.
    • Añada persianas de forma rápida y sencilla utilizando el exclusivo sistema Pick&Click!™.

    Tamaños de ventanas
    :
    Marco exterior
    Ancho x Alto mm:
    Luz diurna efectiva
    áreas : m²
    Geométrico libre
    superficie : m²
    FK06 660 x 1178
    0,47
    0,54
    MK04
    780 x 978
    0,47
    0,53
    MK06
    780 x 1178
    0,59
    0,66
    MK08
    780 x 1398
    0,72
    0,81
    MK10
    780 x 1600
    0,85
    0,94
    PK06
    942 x 1178
    0,75
    0,83
    PK08
    942 x 1398
    0,92
    1.01


        ventanas de tejado VELUX ventana de tejado ventanas de tejado ventana de tejado claraboya claraboyas

        Especificaciones
        • Heat insulation 
          The low energy glazing provides reduced heat loss through the window and enhanced indoor comfort.Uw = 1.3

          Solar gain
          In the wintertime, the heat from the sun entering through the windows is a usable solar gain.g = 0.64

          Solar protection
          In warm climates and in rooms with large window areas, a sun protective coating provides a better indoor climate during summer periods.★★☆

          Sound insulation
          A combination of laminated glass and optimal glass thickness provides better sound insulation against noise from outside (traffic, playgrounds, etc).RwdB = 29(-1;-3)

          Energy balance
          The energy balance represents the ability of the roof window to utilise the passive solar gain and keep in the heat during winter. It also represents the ability to protect against the risk of overheating during summer.

          Outside strength
          Toughened outer glass makes your glazing more resistant to hail, heavy wind and snow loads.

          Glazing structure
          Glazing unit - Double-glazed
          Inner glass - 4 mm float glass
          Outer glass - 4 mm toughened glass
          Cavity - 16 mm
          Gas type - Argon

        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaGZL-1051B
        • Familia de productoCenter Pivot
        • Grupo de productosManual bottom operated
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2019-08-05
        • Número de edición3
        Información relacionada
        • Material principalPino
        • Material secundarioVidrio
        • Diseñado enDinamarca
        • Fabricado enDinamarca
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
        • Clasificación IFC Ventana
        • Nombre UNSPSCSkylights
        • Código UNSPSC301718
        • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_97
        • Descripción Uniclass 2015Wood frame roof window units
        • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
        • Número OmniClass23-17 13 23
        • Título OmniClass Roof Windows
        • CSI UniFormat II CódigoB3020
        • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

        Disponibilidad en regiones

        Europa Asia