Publique sus productos
VP-MODULO®
VP-MODULO®
VP-MODULO®

    VP-MODULO®

    3.3 de 5 estrellas3.3(39 reseñas)
    Traducido por Google,

    VP-MODULO® es un sistema patentado de Verde Profilo®, diseñado para facilitar la instalación de jardines verticales y reducir costos y tiempos de entrega. La subestructura mínima está formada por perfiles diseñados para alojar grapas de enclavamiento para soportar módulos, todo ello anclado de forma segura a la pared mediante escuadras y tacos de acero inoxidable, que según los requerimientos del cliente pueden ser estándar o químicos. El módulo está concebido para alojar las especies botánicas, plantadas en un sustrato especial. El módulo está compuesto por EPP un material especial que garantiza mayor seguridad a las raíces, protegiéndolas de los cambios de temperatura, permitiendo una mayor longevidad a las plantas y por lo tanto un menor mantenimiento en el tiempo.
    Una vez montado el jardín, no tendrás que hacer nada más; un sistema de riego, ajustado a las necesidades reales del jardín, riega la pared verde, y un contrato de mantenimiento salvaguardará la supervivencia del verde vertical.

    Especificaciones
    • VP-MODULO

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVP-MODULO
    • Familia de productoVertical gardens system
    • Grupo de productosGREEN WALL SYSTEM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalOrgánico
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Edificios
    • Clasificación IFC Muro