Publique sus productos
Suelo de Vinilo Tejido - vertisolfloor - Pobo Collection
Suelo de Vinilo Tejido - vertisolfloor - Pobo Collection
Suelo de Vinilo Tejido - vertisolfloor - Pobo Collection
Suelo de Vinilo Tejido - vertisolfloor - Pobo Collection
Suelo de Vinilo Tejido - vertisolfloor - Pobo Collection
Suelo de Vinilo Tejido - vertisolfloor - Pobo Collection
Suelo de Vinilo Tejido - vertisolfloor - Pobo Collection
Suelo de Vinilo Tejido - vertisolfloor - Pobo Collection
Suelo de Vinilo Tejido - vertisolfloor - Pobo Collection
Suelo de Vinilo Tejido - vertisolfloor - Pobo Collection
    vertisol

    Suelo de Vinilo Tejido - vertisolfloor - Pobo Collection

    vertisolfloor es un producto tejido a partir de fibras de poliéster recubiertas de PVC. Los suelos de vinilo tejido de vertisol son productos libres de ftalatos y antimonio, que además previenen la proliferación de hongos y bacterias.

    La colección Pobo está tejida con hilo monofilamento bicolor, permitiendo crear un efecto armónico aleatorio jugando con la incidencia de la luz. La amplia variedad de tonalidades y formas de losetas permite crear infinidades de diseños que se adaptan a cualquier estilo de decoración.

    La absorción acústica de 23 dB que presentan los pavimentos de vertisol también brinda una pisada cómoda y suave. La composición de vertisolfloor ayuda a amortiguar la pisada y crear un ambiente cómodo mejorando el confort vital en tus espacios.

    Combina diseños ajustados a la última tendencia con una excelente resistencia al alto tráfico, a los rayos UV y una gran durabilidad. Prueba de ello son los resultados satisfactorios de la Castor Chair. vertisolfloor ofrece 10 años de garantía.

    Los suelos de vinilo tejido de vertisol son productos de fácil limpieza y mantenimiento. Evita que las partículas de suciedad penetren en los poros del tejido.

    Póngase en contacto con vertisol

    Especificaciones
    • Tejido compuesto: 90% PVC + 10% poliéster y backing de 100% PVC

      Reducción del sonido de impacto: Versión acústica 23 dB y 13 dB para la versión estándar. Indicado para uso intensivo según EN 985:2002 ensayo de silla con ruedas, uso comercial pesado según norma EN 1307:2014.

      Con comportamiento antibacteriano según norma ASTM E 2180-18 y antifúngico según norma ASTM G21:2013.

      Cumple con el requisito de resistencia al fuego Bfl-S1 según EN 13501:2007 y Class 1 en NFPA 253.

      Libre de ftalatos y antimonio. Bajo nivel de emisiones de COV - Certificado Floorscore®.

      Declaración Ambiental de Producto (EPD) disponible.

      Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% de humedad máxima) y sin grietas, según norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); instalado por solape y cortado y fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante, prensado con rodillo pesado (> 50kg) y juntas selladas con adhesivo de soldadura en frío.

      Disponible en:

      Rollos (200 cm de ancho y 20 ml de largo).
      Losetas square (50x50cm y 100x100cm).
      Losetas plank (75x25cm).
      Losetas brick (100x50cm).
      Losetas diamond (50x50cm).
      Losetas hexagon (lados de 30,70 cm).
      Losetas wings (lados de 20.5x41cm).
      Losetas triangulares (50x50x50 cm y 50x50x70,7cm).
      Losetas trap (lados de 30.7 x 27 x 61.4cm)
      Losetas arcade (lados de 25 x 50 x 75cm).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavertisolfloor-pobo
    • Familia de productovertisolfloor
    • Grupo de productosPobo Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica