Publique sus productos
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC

    Traducido por Google,

    Vertiv PowerBar Cast Resin es un sistema de barras colectoras de 1000 voltios con clasificación IP68, libre de mantenimiento, para uso en exteriores. El conductor está totalmente encapsulado en hormigón polimérico homogéneo, ignífugo y autoextinguible. PowerBar Cast Resin ofrece una gama de 800 A a 6300 A y está disponible en múltiples configuraciones, incluyendo neutro, doble neutro y tierra.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavrt-bts-iec-crb-busbar
    • Familia de productoVertiv Busbar System
    • Grupo de productosVertiv Busbar System
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-08-19
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001522
    • Nombre ETIMBusbar
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_48_07
    • Descripción Uniclass 2015Busbar trunking feed units
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
    • Número OmniClass23-35 31 33
    • Título OmniClass Electrical Busbars

    Disponibilidad en regiones

    Europa África