Publique sus productos
Vertiv™ PowerBar HPB IEC
Vertiv™ PowerBar HPB IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar HPB IEC

    Traducido por Google,

    Una solución de energía completa para conexiones de transformadores a tableros de distribución principales. La barra de alta potencia (HPB) de Vertiv es una barra colectora de 1000 V totalmente encapsulada, sin ventilación y de baja impedancia. La gama de construcción tipo sándwich de HPB ha sido diseñada para aplicaciones que requieren mover grandes cantidades de energía. La HPB se utiliza más comúnmente para distribuir energía desde transformadores a tableros de distribución de baja tensión y luego a otros tableros de distribución de energía.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavrt-bts-iec-hpb-busbar
    • Familia de productoVertiv Busbar System
    • Grupo de productosVertiv Busbar System
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-02-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001522
    • Nombre ETIMBusbar
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_48_07
    • Descripción Uniclass 2015Busbar trunking feed units
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
    • Número OmniClass23-35 31 33
    • Título OmniClass Electrical Busbars

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Asia