Publique sus productos
Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC
Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC
Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC

    Traducido por Google,

    La barra colectora Vertiv™ PowerBar MPB es un sistema trifásico de 5 hilos, totalmente encapsulado, sin ventilación y con aislamiento de aire, diseñado para suministrar energía a cargas de tamaño medio. La gama está disponible con conductores de cobre o aluminio, con intensidades nominales de 160 A a 1000 A. Ofrecemos una gama de derivaciones compatibles con la gama Vertiv™ PowerBar MPB para múltiples aplicaciones. Contamos con más de 100 unidades en nuestra gama estándar. Vertiv™ PowerBar MPB también fabrica derivaciones a medida para satisfacer cualquier necesidad de distribución, medición o control de energía.

    Especificaciones
    • Vertiv™ PowerBar MPB is a 3 phase 5 wire system, totally encased, nonventilated, air insulated busbar designed to deliver the power to medium size loads. The range is available with copper or aluminum conductors with ratings from 160A – 1000A. r offers a range of tap off units to fit our Vertiv™ PowerBar MPB ranges for multiple applications. There are over 100 units in our standard range. Vertiv™ PowerBar MPB can also manufacture tap off units to suit any power distribution, metering, or control requirements.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavrt-bts-iec-mpb3-busbar
    • Familia de productoVertiv Busbar System
    • Grupo de productosVertiv Busbar System
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-11-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001522
    • Nombre ETIMBusbar
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_48_07
    • Descripción Uniclass 2015Busbar trunking feed units
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
    • Número OmniClass23-35 31 33
    • Título OmniClass Electrical Busbars

    Disponibilidad en regiones

    Europa África