Publique sus productos
Vertiv™ PowerBar Track IEC
Vertiv™ PowerBar Track IEC
Vertiv™ PowerBar Track IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar Track IEC

    Traducido por Google,

    Presentamos el nuevo Vertiv™ Powerbar iMPB inteligente con certificación IEC de Vertiv, ahora disponible con una corriente nominal de hasta 1250 A. Ideal para entornos dinámicos de centros de datos, el sistema modular Vertiv™ Powerbar iMPB permite a las empresas optimizar y adaptar de forma rentable su infraestructura de distribución eléctrica a lo largo del tiempo, maximizando la disponibilidad con un suministro continuo de energía a las cargas críticas. Las cajas de derivación, fáciles de usar, se pueden colocar en cualquier punto del canal de distribución para una fácil integración en cualquier diseño de centro de datos.

    Especificaciones
    • With capacities ranging from 160 to 1250A and rated for 100% continuous current, this modular busway system offers a variety of output capacity and connection configurations to match IT rack equipment requirements. The rigid aluminum busway track chassis is IP2X certified and IEC 61439-6 certified. The extendable segments of the open-face busway track are available in increments ranging from from 0.6 to 4 meters. Hot-swappable tap-off boxes provide flush-mounting of NEMA or flush-mounting of IEC standard receptacles for plug-and-play functionality. Having interrupt capacity ratings of 10 to 50 kiloamperes (kA), the tap-off boxes include mechanical and electrical interlocks with a ground-first, break-last feature that supports safe power requirement changes made on the fly without an electrician.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavrt-bts-iec-powerbar-track-busbar
    • Familia de productoVertiv Busbar System
    • Grupo de productosVertiv Busbar System
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-08-19
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001522
    • Nombre ETIMBusbar
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_48_07
    • Descripción Uniclass 2015Busbar trunking feed units
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
    • Número OmniClass23-35 31 33
    • Título OmniClass Electrical Busbars

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Asia