Publique sus productos
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
    Vibia

    Flat 5945 floor double

    Traducido por Google,
    La lámpara de pie Flat ofrece múltiples funcionalidades; materia y luz se integran en un solo cuerpo. La colección Flat contiene varios planos de luz que se elevan hasta convertirse en soportes autoiluminantes.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavibia-flat-5945
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de productosFloor Lamps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)640
    • Profundidad (mm)760
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)15.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía