Publique sus productos
KONTORNO 6444 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6444 Design Sebastian Herkner

Traducido por Google,
La lámpara de pared Kontorno, que sirve de marco para la luz, crea un elegante escenario para su fuente de luz lineal. Este aplique de gran tamaño se define por una estilizada estructura negra con LEDs integrados. Se combina con un difusor de vidrio opalino soplado a mano o un reflector metálico redondeado, logrando un equilibrio armonioso entre sus volúmenes puros y su arquitectura geométrica. Con el difusor cilíndrico de vidrio, la lámpara Kontorno genera un cálido resplandor de 360 ​​grados, como el de una hoguera. Al combinarla con la lámina curva del reflector, crea una atmósfera que evoca la luz de la lluvia.
Especificaciones
  • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavibia-kontorno-6444-ul-certificate
  • Familia de productoLuminaires for Internal Lighting
  • Grupo de productosWall mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Puerto Rico