Publique sus productos
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
    Vibia

    MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato

    Las lámparas Mayfair son una propuesta del diseñador Diego Fortunato. Reactualizan el diseño de las lámparas colgantes utilizadas para iluminar las mesas de billar. Aportando un diseño fresco e innovador. Todos los modelos de la colección Mayfair incorporan iluminación LED y están disponibles en múltiples acabados como: blanco, negro, oro y cobre.
    Especificaciones
    • Visite la página de producto de Vibia para obtener información técnica completa, acabados disponibles y opciones de control.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavibia-mayfair-5525_ul-certificate
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de productosPendants
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-30
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)11.75
    • Profundidad (pulgadas)11.75
    Información relacionada
    • Material principalZinc
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)4.19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring