Publique sus productos
Colubi Armchair
viccarbe

Colubi Armchair

4.7 out of 5 stars4.7(42 reviews)
Traducido por Google,
Sillón de un asiento diseñado en estilo clásico Bauhaus por RT Design. Sus proporciones compactas que ofrecen el máximo confort y la estructura de acero con deslizadores ajustables hacen de esta colección un éxito rotundo. Ahora con un nuevo reposabrazos de roble macizo.
Especificaciones
  • Inner solid wood structure covered in shape-holding expanded polyurethane foam of different densities and polyester fiber. Calibrated steel structure powder coated in thermoreinforced polyester in black or white with non-slip pads. Stained solid oak arm option available with the Viccarbe collection finishes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaColubi-Armchair
  • Familia de productoColubi
  • Grupo de productosColubi Armchair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)710
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)850
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)15.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
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
Productos similares