Publique sus productos
Copa Lounge Chair Wooden Base
viccarbe

Copa Lounge Chair Wooden Base

5.0 out of 5 stars5.0(10 reviews)
Traducido por Google,
Copa es el resultado de la búsqueda incansable de Viccarbe por un confort extraordinario. Presentando un respaldo de líneas sinuosas y particularmente envolventes, esta silla se suma a la colección con una amplia: gama de bases. La silueta, inspirada en las formas de un elegante cristal, resume a la perfección la idea de diseño contemporáneo de David Ramos y Jordi Bassols.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCopa-Lounge-Chair-Four-Wooden
  • Familia de productoCopa
  • Grupo de productosCopa Lounge Chair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)705
  • Ancho (mm)630
  • Profundidad (mm)620
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioRoble
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
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
Productos similares