Publique sus productos
Roughneck Cell Camera
Vicon

Roughneck Cell Camera

Traducido por Google,
Cámaras especiales de red

Cámaras Celulares Roughneck


  • Cámara de alta seguridad con resolución 1080P
  • Carcasa, cámara, lente e iluminadores IR integrados
  • Diseñado específicamente para su uso en salas de custodia y celdas de prisión.
  • Compresión H.264, MPEG-4 y M-JPEG
  • Certificado ONVIF
Especificaciones técnicas
  • Referenciavicon-v15ccm-1r-2
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de productosNetwork Specialty Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Equipment
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security