Publique sus productos
V2000D Roughneck AI Micro-Dome Camera
Vicon

V2000D Roughneck AI Micro-Dome Camera

Traducido por Google,
La cámara microdomo con IA Roughneck de Vicon está disponible en un modelo de 5 MP. Esta cámara, compatible con las normativas NDAA/GSA/TAA, admite la tecnología de compresión H.264/H.265, cuenta con una lente fija de 2,8 mm y WDR real. Ofrece análisis avanzados basados ​​en inteligencia artificial que detecta, rastrea y analiza objetos en movimiento, suprimiendo al mismo tiempo las alarmas no deseadas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavicon-v2000d-micro-domes
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de productosNetwork Dome Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security