Publique sus productos
V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera
Vicon

V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera

Traducido por Google,
La cámara domo IP Roughneck AI Fisheye de Vicon ofrece una visión hemisférica de alta resolución que elimina los puntos ciegos y mejora la fiabilidad a largo plazo. Esta cámara, compatible con las normativas NDAA/GSA/TAA, es antivandálica y se puede montar en el techo o la pared, siendo apta tanto para exteriores como para interiores.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavicon-v2360-panoramic
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de productosNetwork Panoramic Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descripción Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniClass Security Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security