Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Vic Suction Diffuser Vic 731-D

Número de Artículo: victaulic-no-731-d-suction-diffuser
Fabricante: Victaulic
Familia del producto: Piping Methods
Grupo del producto: Pipework Fittings
Fecha de publicación: 2019-01-17
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (18)
Vic Suction Diffuser Style 731-D. For further details contact www.Victaulic.com


Material principal: Carbon Steel
Material secundario:
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Fontanería - Tuberías
Clasificación IFC: Pipe Fitting
Uniclass 1.4 Código: L73121
Uniclass 1.4 Descripción: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-62-64
Uniclass 2.0 Descripción: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Código: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Descripción: Pipe fitting
NBS Reference Código: 62-64
NBS Reference Descripción: Pipe Fittings
Número OmniClass: 23-27 43 00
Título OmniClass: Pipe Fittings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Pipes

Nombre Valor
Colour Orange
Material Ductile Iron
Nominal Size 50 mm — 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Orange
Material Ductile Iron

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.