Publique sus productos
90° Long Radius Elbow - No. 100 5D
Victaulic

90° Long Radius Elbow - No. 100 5D

3.3 de 5 estrellas3.3(12 reseñas)
Traducido por Google,
Diseño de ranura para una fácil alineación e instalación. No está diseñado para usarse con acoples Victaulic para tubería de extremo liso. Los valores nominales de presión se ajustan a los valores nominales del acoplamiento Estilo 77.

Los codos Victaulic de radio largo se fabrican con tubería de acero de pared estándar según ASTM A-53 Grado B. Las conexiones están pintadas con esmalte naranja y están disponibles como opción galvanizadas. Los codos se suministran con ranuras de corte estándar a menos que se solicite lo contrario. También están disponibles con extremos lisos bajo pedido.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavictaulic-no_100-5d
  • Familia de productoPiping Methods
  • Grupo de productosPipework Fittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-09-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-27 51 00
  • Título OmniClass Pipe Elbows
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings