Publique sus productos
NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets
Videotec

NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets

Traducido por Google,
Fabricado en acero inoxidable AISI 316L electropulido Capacidad de carga:ᅠ ᅠ40kg (88lb) Longitud:ᅠ ᅠ400mm (15.7in) Puede acoplarse con componentes modularesᅠ ᅠ(NXPTZCW,ᅠ ᅠNXPTZCOL).
Especificaciones técnicas
  • Referencianxptzwb
  • Familia de productoNXPTZ
  • Grupo de productosStainless steel PTZ cameras, Brackets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)5.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEC001527
  • Nombre ETIMVideo surveillance system
  • Nombre UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Descripción Uniclass 2015Survey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Surveillance
  • Número OmniClass23-37 15 11
  • Título OmniClass Cameras
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security