Publique sus productos
LDS135
LDS135
    ViewSonic

    LDS135

    Traducido por Google,

    ViewSonic ® LDS135-151 es un kit de solución de pantalla LED de visualización directa todo en uno de 135” que ofrece fácil entrega, instalación y mantenimiento. El diseño preensamblado y el soporte de ajuste de altura motorizado incorporado permiten una instalación sin esfuerzo en tan solo unos minutos. Se puede mover libremente con ruedas silenciosas de 360° y estabilizarse con un botón de bloqueo. La entrega es fácil con el estuche móvil incluido: una solución perfecta lista para alquilar para impresionar a los espectadores de un evento o exposición a otro. Involucre a su audiencia en una pantalla magnífica en todas partes, desde salas de juntas y recepciones de alto nivel hasta galerías, auditorios y otros lugares grandes.

    Especificaciones
      • OS: Android 9.0
      • Media Player Type: Yes
      • GPU: Mult-core MaliG51 MP2
      • CPU: MTK9669
      • Memory: 4GB DDR4
      • Storage: 64GB (56GB available)
      • Internal Speakers: 20W (x2)
      • PC Resolution (max): 1920x1080
      • Mac® Resolution (max): 1920x1080
      • HDMI 1.4 In: 2
      • HDMI 2.0 In: 3
      • HDMI 2.1 In: 1
      • HDMI 2.0 Out: 2
      • 3.5mm Audio Out: 1
      • USB 2.0: 3 (Type A Input, and Power 5V/1.5A)
      • USB Type C: 1 (Video input, and Power 5V/2A)
      • RS232: 1
      • Ethernet LAN (RJ45): 1
      • IR in: 1
      • Intel® OPS Slot In (80-pin): 1
      • Voltage: 100-120V+/- 10%, 50/60Hz, 20A
      • Consumption (max): 2000W
      • Consumption (typical): 900W
      • Stand-by: <0.5W
      • On Screen Display: Yes
      • Remote Control: Yes
      • Temperature: 32-104º F (0 - 40º C)
      • Humidity (non-condensing): 20-80%
      • Net (lbs): 564
      • Gross (lbs): 965
      • Net (kg): 253
      • Gross (kg): 438
      • Packaging (in.): 74.8 x 80.0 x 31.5
      • Physical (in.): 70.9 x 76.7 x 30.3 (min.), 118.5 x 102.3 x 30.3 (max.)
      • Packaging (mm): 1900.0 x 2032.0 x 800.0
      • Physical (mm): 1800.0 x 1948.0 x 770.0 (min.), 3010.0 x 2598.0 x 770.0 (max.)
      • Warranty: 3-year limited warranty on parts and labor, on-site service
      • Recycle/Disposal: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
      • Package Contents: Power Cord, Remote Control, QSG, Maintenance Tool (LD-MK-001) x 1, LAN Cable (Cat 5A) x 1, IR Extender Cable x 1, Spart Modules (LED PCB x 7)
      • Regulations: cTUVus, FCC, RoHS
      • Display Type: Direct View LED
      • Screen Size: 135
      • Viewable Area (in.): 135
      • Light Source: Fine Pixel Pitch LED
      • LED Pitch Size (mm): 1.56
      • LED Grayscale: 14 bits
      • Display Resolution: 1920 x 1080
      • Refresh Rate: 4,440Hz
      • Aspect Ratio: 16:9
      • Static Contrast Ratio: 6,000:1
      • Backlight Life (Hours): 100,000
      • Brightness: 450 cd/m2
      • Viewing Angles: 160º horizontal, 160º vertical
      • Operation Rating: 24/7
    Especificaciones técnicas
    • Referencialds135
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de productosDirect View LED Displays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enTaiwán
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Descripción Uniclass 2015Display screen monitors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Anguilla
    Antigua y Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belice
    Bermudas
    Canadá
    Caribe Neerlandés
    Costa Rica
    Cuba
    Curazao
    Dominica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Granada
    Groenlandia
    Guadalupe
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Islas Caimán
    Islas Turcas y Caicos
    Islas Vírgenes Británicas
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Jamaica
    Martinica
    México
    Montserrat
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico
    República Dominicana
    Saint Barthélemy
    San Cristóbal y Nieves
    San Martín
    San Pedro y Miquelón
    San Vicente y las Granadinas
    Santa Lucía
    Sint Maarten
    Trinidad y Tobago