Opciones de espaciador
• Apariencia: las opciones de color incluyen un acabado pintado en negro o un acabado pulido que tiene una apariencia plateada. El color del espaciador no afecta el rendimiento solar del vidrio aislante.
• Espesor: El espesor determina la distancia, o espacio, entre las dos capas de vidrio en una unidad aislante. Las unidades aislantes típicas de 1” de Viracon se construyen utilizando un espaciador de espesor nominal de 1/2” (13,2 mm).
• Material: Aluminio, acero inoxidable y ExtremEdge™ son las tres opciones de material de espaciador disponibles en Viracon.
Sustratos de vidrio
Los sustratos de vidrio son las capas individuales de vidrio que se utilizan para fabricar unidades de vidrio y también pueden denominarse vidrio flotado, vidrio en bruto o vidrios ligeros. Las opciones de sustrato de vidrio incluyen transparente, teñido y con bajo contenido de hierro.
Tratamiento térmico de vidrio
El vidrio tratado térmicamente es un término que se usa para describir el vidrio que ha sido procesado a través de un horno templado para alterar sus características de resistencia. El proceso se realiza con el fin de proporcionar una mayor resistencia a los esfuerzos térmicos y mecánicos que el vidrio recocido. Hay dos tipos de vidrio tratado térmicamente, reforzado con calor (HS) y completamente templado (FT).
Recubrimientos
Los revestimientos son capas delgadas de metal aplicadas al vidrio para mejorar el rendimiento solar. Los recubrimientos más populares que se aplican al vidrio son los recubrimientos de baja emisividad (Low-E). Tienen propiedades de baja transferencia de calor y ofrecen una mayor transmisión de luz que los revestimientos reflectantes. Los recubrimientos de Viracon se pueden aplicar a sustratos de vidrio transparente o tintado.
Silicona
Viracon ofrece una opción de silicona negra o gris para vidrio aislante. Cuando se especifica negro, tanto el PIB como la silicona serán negros, al igual que cuando se especifica gris.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Sudamerica |
|---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua y Barbuda | Bolivia |
Aruba | Brasil |
Bahamas | Chile |
Barbados | Colombia |
Belice | Ecuador |
Bermudas | Guayana Francesa |
Canadá | Guyana |
Caribe Neerlandés | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
Costa Rica | Paraguay |
Cuba | Perú |
Curazao | Surinam |
Dominica | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Estados Unidos | |
Granada | |
Groenlandia | |
Guadalupe | |
Guatemala | |
Haití | |
Honduras | |
Islas Caimán | |
Islas Turcas y Caicos | |
Islas Vírgenes Británicas | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
Jamaica | |
Martinica | |
México | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamá | |
Puerto Rico | |
República Dominicana | |
Saint Barthélemy | |
San Cristóbal y Nieves | |
San Martín | |
San Pedro y Miquelón | |
San Vicente y las Granadinas | |
Santa Lucía | |
Sint Maarten | |
Trinidad y Tobago |