Publique sus productos
Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mueble Lavabo - 80cm - 1 Cajón - Serie Metropole - VitrA

    Colores : Blanco alto brillo

    Código de producto: 58188

    Especificaciones técnicas
    • Referencia58188
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosWashbasin Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)430
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)515
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 13
    • Título OmniClass Lavatory Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía