Publique sus productos
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA

    Tall Unit - With Glass Cube - 40cm - Memoria Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Memoria Medium Cabinet - 40cm - Vitrina - Izquierda

    Código de producto: 58391

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referencia58391
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosTall Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)923
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía