Publique sus productos
Bench Unit - 150cm - Memoria Elements Series - VitrA
Bench Unit - 150cm - Memoria Elements Series - VitrA
Bench Unit - 150cm - Memoria Elements Series - VitrA

    Bench Unit - 150cm - Memoria Elements Series - VitrA

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Mueble de Banco - 150cm - Serie Memoria Elements - VitrA

    Código de producto: 61279

    Especificaciones técnicas
    • Referencia61279
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosMid Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)517
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)354
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC012257
    • Nombre ETIMBench
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Descripción Uniclass 2015Benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniClass Benches
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía