Publique sus productos
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA

    Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Mueble Inferior - 160cm - Con Puerta - Serie Voyage - VitrA

    Mueble Bajo Voyage - 160cm - con Puertas - Blanco Mate y Roble Natural

    Más allá de la modularidad, Voyage es un sistema flexible que desafía la configuración ordinaria del baño, proporcionando posicionamiento horizontal y vertical. El espacio de almacenamiento se puede dividir y distribuir por la habitación, sin restricciones de altura o posición. El posicionamiento puede ser definido por el usuario, en base a necesidades permanentes o temporales. Esta flexibilidad también se extiende a las opciones de color, profundidad y tamaño, lo que convierte a Voyage en una de las gamas de baño más versátiles.

    Código de producto: 62462 - 62463 - 62464

    Especificaciones técnicas
    • Referencia62462-62463-62464
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosMid Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)375
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)330
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)49
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010092
    • Nombre ETIMAccessories, shower stretcher/dressing table
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSite Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía