Publique sus productos
Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Traducido por Google,

Columna - 35cm - Baja - Serie Metropole Pure - VitrA

Colores : Gris claro mate

Código de producto: 67276

Especificaciones técnicas
  • Referencia67276
  • Familia de productoBathroom Furniture
  • Grupo de productosTall Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEC011381
  • Nombre ETIMBathroom furniture set
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía