Publique sus productos
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA

    Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Serie Voyage - Unidad abierta - Gabinete superior - 60 cm, VitrA

    Código de producto: 62495 - 62496 - 62497 - 62498 - 62499

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUpperCabinet-60cm-Vitra-VoyageSeries-62495-62496-62497-62498-62499
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de productosMid Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía